選單

借助 SEM-SAFE® 高压细水雾技术,汽车工厂的所有区域都可以得到保护

Automotive drawing

适用于所有汽车工厂的可靠安全的消防系统

SEM-SAFE® 高压细水雾系统经过了 VdS 规定测试,是汽车工厂内所有应用的最佳消防解决方案,如喷漆间、风洞、发动机测试室、研发室、环境测试室、易燃液体储存室、声学测试室、服务器室等。

与气体系统等传统消防系统相比,SEM-SAFE®高压细水雾系统不需要疏散,因为它对人员完全无害。这就意味着在检测到火情时可以快速激活。SEM-SAFE® 系统还可在必要时立即恢复就绪以重新使用,而气体系统需要耗时的重新充填和重新检查。

SEM-SAFE® 的另一个重大优点是其具有卓越的冷却功能。因为火焰无法传播,所以可以阻挡辐射热,防止任何结构损害。

与传统水喷淋系统相比,SEM-SAFE® 高压细水雾系统使用的水非常少。这就意味着系统总体重量更轻,发生火情时的水损害可以保持在最低水平。这对于确保汽车工厂内生产线的连续性至关重要。

使用Danfoss SEM-SAFE® 减少停机时间

Danfoss Semco Industry

KGHM 铜矿和加工厂: Danfoss SEM-SAFE® 提供保

SEM-SAFE® 消防高压细水雾系统特别适用于在发生火灾时必须尽量减少制造过程中断的区域,以及具有大量灵敏设备的区域。

SEM-SAFE® 高压细水雾系统为各种工业工厂和区域提供理想的消防保护,例如

  • 发电机
  • 引擎
  • 电厂
  • 工业生产线
  • 电缆隧道
  • 食品加工行业

更高的安全性和可靠性

  • SEM-SAFE® 系统会保护真正发生火灾危险的所有机械,迅速捕获并扑灭火情
  • 已有文件证明该系统对防护等级不低于 IP 22 的电气设备无害
  • 它可以防止铸件的骤冷
  • 细水雾使电缆和金属冷却,从而阻止热损害的发生
  • 比气体系统的激活速度更快
  • 由于用水量已尽可能做到最低,因此造成的水损害最小

发生火灾时的水损害最小

  • 细水雾系统的耗水量比手动洒水装置少 90%,大部分水都蒸发了,火灾后留下的水很少
  • 所有管道均为不锈钢材质; 因此与从喷淋系统喷放的污染水相比,该系统喷放的水是干净的

Grossdiesel Bild 004

德国 Crefeld Cargill 柴油机厂 Danfoss SEM-SAFE® 提供保

要了解 SEM-SAFE® 高压细水雾技术的优点,请单击

CASE STORY

丹佛斯SEM-SAFE德国Sachtleben 化工厂应用案例_cn

查看

 

    Latest news

    Sorry, no posts have been added

    • No upcoming events
    Get in touch with us