選單

SEM-SAFE® 高压水雾系统

‘对水的智能使用

几个世纪以来,水已被用作通过冷却火焰进行灭火的介质。水雾技术的突破性进展是使用与传统的喷水灭火相同查看详情的方法,但具有将水转换为蒸汽的附加功能。这意味着冷却效果会高出七倍。

火的形成需要三大要素: 氧气、热量和燃料。消除其中的任一要素均可灭火。

高压水雾系统效果更佳: 能够阻止火的两大要素: 氧气和热量。这意味着水雾将气体的抑制效应和传统的喷水灭火系统相结合。在像气体系统一样去除氧气的同时,还能像传统喷水灭火系统一样冷却火焰。

查看详情

brandtrekant

SEM-SAFE® 背后的力量

SEM-SAFE® 水雾系统是一种独特的消防系统。通过在高压下迫使水流经喷嘴,从而形成极细的水雾。

通过泵设备供应水。SEM-SAFE® 泵设备可提供所有的水雾应用。这非常有利,因为只需一个设备即可用于所有的应用,并且在需要时方便添加更多的部分和应用。此外,单一设备的维修也更加简单且成本更低

  1. 带有密闭喷嘴的 SEM-SAFE® 水雾系统

该系统作为备用系统,保持在泵压 12 bar 左右。例如,当温度超过 57 °C 时,安装在喷嘴头部的热敏感玻璃灯泡熔化。在该点时,高压泵自动激活,水在高压(60 或 100 bar,具体取决于喷嘴类型)下通过喷嘴,从而形成细雾。只激活已熔化了灯泡的喷嘴。这意味着喷雾着力点仅限于受热影响区域。

  1. 带有开放喷嘴的 SEM-SAFE® 水雾喷嘴

该系统作为备用系统,带有干燥的管道。该系统将通过手动或者在传感器检测到热量、烟雾或火焰时激活,具体取决于类型和应用。在各部分对喷嘴进行分组,已激活部分的所有喷嘴都会被释放。

  1. 运行中的 SEM-SAFE® 水雾系统

在运行过程中,高压泵从设备上的水槽(非加压不锈钢罐)内汲水并迫使之通过单向阀到达高压歧管。泵从此处将水通过区段阀分配至相关区段。泄压阀控制泵压,能够将完整的泵流量返回设备上的水槽。

SEM-SAFE® 高压水雾系统的优势

快速灭火

  • 由于水雾能够同时冷却火焰并消除氧气,因此可更快速地灭火
  • 水雾的冷却效果可避免重燃
  • SEM-SAFE® 水雾系统可在火灾发生后立即重新启用

 减少损坏

  • 由于高压水雾系统的耗水量低,因此水损坏程度最低。
  • SEM-SAFE® 系统可立即部署,从而进一步减少损坏
  • SEM-SAFE® 水雾系统仅使用纯水,为您的设备和人身提供最佳保护

 缩短停机时间

  • 减少损坏通常意味着缩短停机时间,从而大幅降低成本
  • 无需填充钢瓶,因此可节省昂贵的再填充时间和总体成本

 无需额外安装

  • 泵设备占用极少的空间,并且无需特殊空间或安全存储
  • 由于泵的尺寸小并且系统重量低,因此可轻松快速地进行安装

 

单击此处了解我们有关 SEM-SAFE® 高压水雾系统的手册。

14954---50

Latest news

Sorry, no posts have been added

  • No upcoming events
Get in touch with us